製品の公開
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless 255109

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠された取り付けセット。特に素早く簡単に取り付けられ、完全に目に見えません。
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2551090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, WonderGliss - 25510900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2551092000
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-255109
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)28.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste