製品の公開
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280530

    Google翻訳”,

    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 壁掛け設置
    • 水なし: 排水管に組み込まれたホース膜は、尿が通過するときにのみ開き、その後自動的に閉じるため、臭気を防ぎます。
    • フラッシュリムがないため、特に掃除が簡単です

    仕様
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2805300000
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material – 2808300007
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000071
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-urinal-280530
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 正味重量(kg)15.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures