製品の公開
DuraStyle Vanity basin 037260
DuraStyle Vanity basin 037260
DuraStyle Vanity basin 037260
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037260

    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • オーバーフローなし

    仕様
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 525 mm, Overflow: No - 0372600000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 525 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03726000001
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-vanity-basin-037260
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションVanity basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 正味重量(kg)9.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_70
    • Uniclass2015詳細Recessed wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures