製品の公開
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501

    Google翻訳”,
    • Duravit Rimless® オープンフラッシングリムはダイナミックな水流を実現し、少量の水でも衛生的な洗浄効果が得られます。
    • 床置き設置
    • 全面に釉薬をかけた非常に滑らかなセラミックが細菌の形成と堆積を防ぎます
    • 過剰な噴霧のない衛生的な洗浄
    • 大洗浄水量:4.8リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • シングルフラッシュ
    • バリアフリー用途に最適
    仕様
    • Duravit Duravit No.1 One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 4,8 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Left, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2195010002
    技術仕様
    • Unique refduravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)715
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)41.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet