製品の公開
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア蛇口に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 下面は完全にガラス張りで衛生的であり、壁掛け式ソリューションとしても最適です。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit Duravit No.1 Semi-recessed washbasin, Washbasin version: Installation, 550x460 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top, Incl. fixings for installation in wooden consoles, Underside glazed - 03765500002
    技術仕様
    • Unique refduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)14.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin