製品の公開
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
Ketho.2 Mirror  Mirrored, White Matt - K27072
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Mirror Mirrored, White Matt - K27072

    Google翻訳”,
    • 100%品質: 最高品質の基準を満たすために、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ調整された状態でお届けします
    • エネルギークラス: C
    • 衛生的な利便性:センサー制御により手をかざすだけで、非接触照明のオン/オフを切り替えることができます。
    • 湿気に強い: 端が開いていないので、水や高湿度から保護します。
    • 統合された調光機能:快適な雰囲気のためにいつでも照明を個別に調整できます
    • 長寿命で省エネなLED照明
    • 最大光温度: 3500 K
    • 最低光温度: 3500 K
    • 自然な白色光
    • 注: 光源は交換できません
    仕様
    • Duravit Ketho.2 Mirror, White Matt, Version: Better, Illuminant: LED Light fields Sidewise, 18 W, Turn on lighting: Sensor switch Bottom, Right, 3500 K, Dimming function: Integrated, Service life of illuminant: 30.000, Replaceable illuminant: No, Energy efficiency class C - K27072000007000
    技術仕様
    • Unique refketho-2-mirror-mirrored-white-matt-k27072
    • コレクションセットBathroom furniture
    • コレクションMirror / Mirror cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)33
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 正味重量(kg)10.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror