製品の公開
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015

    Google翻訳”,
    • 洗い場1か所
    • コンパクトバージョン: 限られたスペースに最適なソリューションとして投影を短縮
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠された取り付けセット。特に素早く簡単に取り付けられ、完全に目に見えません。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2290150000
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22901500001
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2290153200
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22901532001
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-bidet-wall-mounted-compact-229015
    • コレクションセットBidet
    • コレクションWall-mounted bidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)18.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures