製品の公開
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
    DURAVIT AG

    ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 省スペース:サイズが小さいため、間取りの狭いバスルームやゲスト用バスルームに最適です。
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 撥水加工の表面で特にお手入れが簡単: 滑らかな表面には汚れや水垢が付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0717400000
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07174000001
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0717403200
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07174032001
    技術仕様
    • Unique refME-by-Starck-Hand-sink-400-mm-071740
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションHand sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures