製品の公開
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
    DURAVIT AG

    ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301

    Google翻訳”,
    • Duravit Rimless® オープンフラッシングリムはダイナミックな水流を実現し、少量の水でも衛生的な洗浄結果をもたらします。
    • 床置き設置
    • 全面に釉薬をかけた非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます
    • 過剰な噴霧のない衛生的な洗浄
    • 洗浄水量:5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷に強い素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面です。
    • 節水デュアルフラッシュ:必要に応じて小または大のフラッシュを選択できます

    仕様
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010001
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010085
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, HygieneGlaze, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 "- 2173012001
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-one-piece-toilet-duravit-rimless-217301
    • コレクションセットME by Starck
    • コレクションOne-piece toilet Duravit Rimless
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)2878
    • 幅(inch)1538
    • 奥行き(inch)2834
    関連
    • 正味重量(lbs)121.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste