製品の公開
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
ME by Starck Toilet wall mounted 252809
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet wall mounted 252809

    5つ星のうち2.82.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • クローズド フラッシング リムにより、オーバースプレーのない均一な水分配と最大限の衛生が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れがほとんど入りません。
    • 隠し取り付けセット: 調和のとれた外観、何にも邪魔されないデザイン
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠し取り付けセット、特に迅速かつ簡単に取り付け - 完全に目立たない
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル:ニオイを最小限に
    仕様
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2528090000
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25280900001
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2528092000
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-toilet-wall-mounted-252809
    • コレクションセットME by Starck
    • コレクションToilet wall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste