製品の公開
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal ME by Starck Dry 281430

    Google翻訳”,

    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 壁掛け設置
    • 水なし: 排水管に組み込まれたホース膜は、尿が通過するときにのみ開き、その後自動的に閉じるため、臭気を防ぎます。
    • フラッシュリムがないため、特に掃除が簡単です

    仕様
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material - 2814300000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material - 2814300007
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302000
      • Duravit ME by Starck Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2814302007
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-urinal-me-by-starck-dry-281430
    • コレクションセットME by Starck
    • コレクションUrinal ME by Starck Dry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 正味重量(kg)14.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures