製品の公開
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011
    DURAVIT AG

    SensoWash Classic Shower toilet seat White - 613000011

    Google翻訳”,
    • 前後に動くシャワーロッドを備えた快適なシャワーは、リアシャワーまたは女性用シャワーの使用中でもオンにできます。
    • スケール除去機能搭載
    • 耐久性に優れた熱可塑性プラスチック製:耐久性があり、寸法安定性があり、お手入れが簡単なプラスチック
    • 夜間照明機能:屋内プールの照明は、明るすぎる光で体の他の部分を邪魔することなく、暗闇でも適切な方向と安全を確保します。
    • 快適で安全な洗浄のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 取り外し可能なシャワーヘッド
    • 資源を節約する連続フローヒーター:シャワーの水は必要なときにだけ加熱されますが、常に必要な量だけ加熱されます。
    • シートセンサーがシャワー機能の意図しない起動を防止します
    • シャワーの強さは3段階で調節可能
    • シャワーロッドの位置は5段階で個別に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発されたレディウォッシュは、優しい水流で快適な洗浄を実現します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは使用前と使用後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を保ちます。
    • シャワージェットの水温は4段階に設定できます
    • シャワー機能使用後に優しく丁寧に乾かす温風ドライヤー
    • 温風乾燥機の温度は4段階に調節可能
    • 便座ヒーター付き:便座の温度を個別に調節できます
    • ソフトクローズ機能により、シートと蓋が静かに静かに閉まります。
    仕様
    • Duravit SensoWash Classic Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, White, Automatic close, Seat material type: Thermoplastic, Lid material type: Thermoplastic, Flow rate dryer: 12 m³/h, Controllable warm air dryer steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Operation type: Remote control, App, Number of programmable user profiles: 4, Odour extraction, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Decalcification function, Energy saving mode: Adjustable, Holiday mode, Rated voltage: 110 V, Frequency: 60 Hz, Night light - 613000011001301
    技術仕様
    • Unique refsensowash-classic-shower-toilet-seat-white-613000011
    • コレクションセットShower toilets
    • コレクションShower toilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010025
    • ETIM 名Shower/toilet seat