製品の公開
SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012
SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012
SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012
SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012
SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012
SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Shower toilet seat Lite White - 612001012

    Google翻訳”,
    • 前後に動くシャワーロッドを備えた快適なシャワーは、リアシャワーまたは女性用シャワーの使用中でもオンにできます。
    • スケール除去機能搭載
    • 夜間照明機能:屋内プールの照明は、明るすぎる光で体の他の部分を邪魔することなく、暗闇でも適切な方向と安全を確保します。
    • 快適で安全な洗浄のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 資源を節約する連続フローヒーター:シャワーの水は必要なときにだけ加熱されますが、常に必要な量だけ加熱されます。
    • シートセンサーがシャワー機能の意図しない起動を防止します
    • シャワーの強さは3段階で調節可能
    • シャワーロッドの位置は5段階で個別に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発されたレディウォッシュは、優しい水流で快適な洗浄を実現します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは使用前と使用後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を保ちます。
    • シャワージェットの水温は4段階に設定できます
    • シャワー機能使用後に優しく丁寧に乾かす温風ドライヤー
    • 温風乾燥機の温度は4段階に調節可能
    • 便座ヒーター付き:便座の温度を個別に調節できます
    • ソフトクローズ機能により、シートと蓋が静かに静かに閉まります。
    仕様
    • Duravit SensoWash Starck f Shower toilet seat, Lite, Suitable for series ME by Starck, White, Automatic close, Lid material type: Thermoplastic, Flow rate dryer: 12 m³/h, Controllable warm air dryer steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Operation type: Remote control, App, Number of programmable user profiles: 4, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Decalcification function, Energy saving mode: Adjustable, Holiday mode, Rated voltage: 220 - 240 V, Frequency: 50 Hz, Night light - 612001012402310
    技術仕様
    • Unique refsensowash-starck-f-shower-toilet-seat-lite-white-612001012
    • コレクションセットShower toilets
    • コレクションShower toilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)218
    • 幅(mm)378
    • 奥行き(mm)573
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010025
    • ETIM 名Shower/toilet seat