製品の公開
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • シリコンバンプのおかげで簡単に掃除できます: 手でやさしく拭いて石灰スケールの堆積物を取り除きます
    仕様
    • Duravit Showers & Accessoires Stick hand shower, Rain, Chrome, Flow rate (3 bar): 17 l/min, Dimensions of water supply connection: 1/2", Silicone nubs - UV0640001010
    技術仕様
    • Unique refshowers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクションHand shower set
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25.5
    • 幅(mm)197
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower