製品の公開
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
    DURAVIT AG

    Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • アタッチメント取付
    • 地面なので、コンソールまたはコンソール付き化粧台への設置に適しています
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 重畳
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2321440000
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23214400001
    技術仕様
    • Unique refStarck-2-Washbowl-435-mm-232144
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)435
    • 奥行き(mm)395
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures