製品の公開
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560

    Google翻訳”,

    • 洗い場1か所
    • 床置き設置
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2245600000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22456000001
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-bidet-floor-standing-for-undershower-224560
    • コレクションセットStarck 3
    • コレクションBidet floor standing for Undershower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste