製品の公開
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010

    Google翻訳”,
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 最低限必要な洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 2
    • 撥水加工の表面で特にお手入れが簡単: 滑らかな表面には汚れや水垢が付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • 節水デュアル フラッシュ: 必要に応じて小規模または大規模なフラッシュを選択できます
    仕様
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, Flush operation position: Top, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920100005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", Flush operation position: Top, WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09201000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920100085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09201000851
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-tank-092010
    • コレクションセットToilets
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)365
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010204
    • ETIM 名Accessories, shower/WC
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures