製品の公開
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
Starck 3 Toilet seat White  431x442x42 mm - 006779
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White 431x442x42 mm - 006779

    Google翻訳”,
    • ドロップイン インストール
    • 高品質のデュロプラスト製: 丈夫で手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、紫外線耐性
    • 便座とふたは、工具や押しボタンを使わずにワンタッチで簡単に取り外せます - セラミックと便座をすばやく簡単に掃除できます
    • ゆっくり静かにシートとふたが閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
      • Duravit Starck 3 Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 431x442x42 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Elongated, Wrap over - 0067790000
    技術仕様
    • Unique refStarck-3-Toilet-seat-431x442x42-mm-006779
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)42
    • 幅(mm)431
    • 奥行き(mm)442
    関連
    • 主なマテリアル熱硬化性
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings