製品の公開
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal White High Gloss - 082135

    Google翻訳”,
    • 抗菌セラミックグレーズ: 24 時間後に 99.9% のバクテリアを抑制 (HygieneGlaze)
    • クローズド フラッシング リムにより、オーバースプレーのない均一な水分配と最大限の衛生が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 必要最小限の洗浄水: わずか 1.9 リットル
    • 壁掛け設置
    仕様
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08213500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, HygieneGlaze, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821352000
    技術仕様
    • Unique refStarck-3-Urinal-082135
    • コレクションセットUrinals
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)575
    • 幅(mm)330
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010235
    • ETIM 名Urinal
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures