製品の公開
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082235

    Google翻訳”,

    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 必要な最小洗浄水: わずか 1 リットル
    • 目に見える入口
    • 壁掛け設置

    仕様
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08223500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350007
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 08223500071
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-urinal-082235
    • コレクションセットStarck 3
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)330
    関連
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures