製品の公開
Starck 3 Urinal 082625
Starck 3 Urinal 082625
Starck 3 Urinal 082625
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082625

    5つ星のうち3.93.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブなので、常に水が排出されます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバーを備えた閉鎖不可能なフラッシュバルブが含まれています。洗面器とバルブは光学的に完全なユニットに結合されます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 必要な最小洗浄水: わずか 1 リットル
    • ジェット ノズルは、水の消費量が少ないにもかかわらず、完璧で衛生的な表面のフラッシングを保証します。
    • 目に見える入口
    • 壁掛け設置
    • 洗面器の色のセラミック製排水口カバー付き: 洗面器と排水口が視覚的に完璧なユニットとして融合します。

    仕様
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. jet nozzle - 0826250000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. jet nozzle - 08262500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. jet nozzle - 0826250007
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. jet nozzle - 08262500071
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-urinal-082625
    • コレクションセットStarck 3
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)245
    関連
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures