製品の公開
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 221509

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 着座位置が高くなる(5cm)ことで、座りやすく立ち上がることが容易になります(既存の接続を利用して設置できます)
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal - 2215090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 22150900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 545 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal - 2215092000
    技術仕様
    • Unique refStarck-3-Wall-mounted-toilet-545-mm-221509
    • コレクションセットToilet
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)545
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures