製品の公開
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 2000x1000 mm - 700341

    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれスロープは、2 人が快適に座れるスペースを提供します。
    • 安全に出入りできるデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた、衝撃や衝撃に強いプラスチック (サニタリー アクリル) 製
    • 成形されたヘッドレストは、快適なリクライニング位置で頭を完璧にサポートします
    • 2人用の十分なスペースを提供
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit Starck Bathtub, 2000x1000 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 2, Overflow - 700341000000000
    技術仕様
    • Unique refStarck-Bathtub-2000x1000-mm-700341
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures