製品の公開
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215

    Google翻訳”,
    • 洗い場1ヶ所
    • 隠し取り付けセット: 調和のとれた外観、何にも邪魔されないデザイン
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠し取り付けセット、特に迅速かつ簡単に取り付け - 完全に目立たない
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit Viu Wall-mounted bidet, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Incl. invisible fixation, Incl. pop-up waste with ceramic drain cover, Incl. mounting material - 2292150000
    技術仕様
    • Unique refviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションBidets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet