製品の公開
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700469 White Tulip Bathtub

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれの傾斜により、2 人で快適に座れるエリアが提供されます
    • 自立型
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • プッシュボタン排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • まるで一枚の鋳造品のような継ぎ目のないアクリルパネル
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit White Tulip Bathtub, Oval, 1800x900 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 280 l - 700469000000000
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-bathtub-700469
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)630
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)72.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures