製品の公開
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700470 White Tulip Bathtub

    Google翻訳”,
    • 自立型
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • まるで一枚の鋳造品のような継ぎ目のないアクリルパネル
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit White Tulip Bathtub, Round, 1400x1400 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 around, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 330 l - 700470000000000
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-bathtub-700470
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)630
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)73.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures