製品の公開
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229310 Floor-mounted-bidet

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗い場1か所
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • 床置き設置
    • 単穴水栓に最適
    • 洗面器色のセラミックカバーが付いたフラッシュバルブを含む:洗面器とカバーが光学的に融合して完璧なユニットになります
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • プッシュボタン式排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293100000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931000001
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-floor-mounted-bidet-229310
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションBidets
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)31.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures