製品の公開
WT4239 Floor-standing-vanity-unit
WT4239 Floor-standing-vanity-unit
WT4239 Floor-standing-vanity-unit
    DURAVIT AG

    WT4239 Floor-standing-vanity-unit

    Google翻訳”,

    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • 3 つのオープンコンパートメントが最新の収納ソリューションを提供します
    • バスルームのアクセサリーを収納するのに最適なサイズの棚が 2 つあります
    • ハンドルなしでフラットフロント

    仕様
      • Duravit White Tulip Vanity unit floorstanding, Round, 410x410x750 mm, Highly compressed MDF panel, Number of open compartments 3 Sidewise, For number of washbasins: 1 Middle, Without handle, Suitable for White Tulip Washbasin 

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT423903636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT423903939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT423905858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT423906060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT423907736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT423907739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT423907758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT423907760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT423907785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT423907792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4239077H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4239077H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4239077H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4239077H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT423908585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT423909292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT42390H1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42390H2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT42390H3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42390H4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT42390H536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42390H539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42390H558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42390H560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss2 - WT42390H585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42390H592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42390H5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42390H5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42390H5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42390H5H4

    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-floor-standing-vanity-unit-wt4239
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションVanity units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)751
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings