製品の公開
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7051 Mirror

    Google翻訳”,

    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • エネルギークラス: E
    • 衛生的で便利: センサー制御により、手をかざすだけでノータッチ照明がオン/オフされます。
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • 統合された調光機能: 照明はいつでも個別に調整でき、快適な雰囲気を実現します。
    • 長寿命で省エネなLED照明
    • 最大光温度: 3500 K
    • 最低光温度: 3500 K
    • 自然な白色光
    • 注: 光源は交換できません

    仕様
    • Duravit White Tulip Mirror, 750x50x750 mm, White aluminum Matt, 220 - 240 V, Light field, Square, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, 3500 K - WT705100000

    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-mirror-wt7051
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションMirror / Mirror cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS