製品の公開
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
    DURAVIT AG

    WT5250 Single-lever-bathtub-mixer

    Google翻訳”,

    • 給水接続口径:DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 隠蔽設置の場合 - 壁内に目に見えないように設置された機構で、目に見える部分は必要最小限に抑えられています。
    • たっぷりの出っ張り(200mm)で洗濯時の快適性が向上
    • ワンハンドル
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能なスプレーを防ぎます。
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ

    仕様
      • Duravit White Tulip Freestanding bath mixer, Chrome, Connection type for water supply connection: Basic Set, Number of outlets: 2, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 18,3 l/min - WT5250000010
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-single-lever-bathtub-mixer-wt5250
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションTub fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)950
    • 幅(mm)210
    • 奥行き(mm)269
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures