製品の公開
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
    DURAVIT AG

    281730 White Tulip Urinal

    Google翻訳”,
    • 抗菌セラミック釉薬: 24 時間後に 99.9% の細菌を抑制します (HygieneGlaze)
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 1 リットル
    • 壁掛け設置
    仕様
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817300000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 28173000001
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817300007
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 28173000071
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817302000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817302007
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-urinal-281730
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションUrinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)580
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)16.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures