製品の公開
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
    DURAVIT AG

    WT4241 Vanity-unit-wall-mounted

    Google翻訳”,

    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • 快適なソフトクローズ機構:引き出しが優しく閉まるソフトセルフクローズ機構
    • 家具は指で軽く押すだけで開閉します (チップオン技術)
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • 引き出しは完全に拡張可能で耐荷重が大きく、実用的な収納スペースがたっぷりあります。
    • ハンドルなしでフラットフロント

    仕様
      • Duravit White Tulip Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 684x458x410 mm, Highly compressed MDF panel, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Without handle, Tip-on fitting, Suitable for White Tulip Washbasin

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT424103636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT424103939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT424105858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT424106060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT424107736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT424107739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT424107758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT424107760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT424107785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT424107792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4241077H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4241077H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4241077H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4241077H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT424108585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT424109292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT42410H536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT42410H585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H5H4

    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-vanity-unit-wall-mounted-wt4241
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションVanity units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)410
    • 幅(mm)684
    • 奥行き(mm)458
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 正味重量(kg)18.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings