製品の公開
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229315 Wall-mounted-bidet

    Google翻訳”,
    • 洗い場1か所
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • 単穴水栓に最適
    • 洗面器色のセラミックカバーが付いたフラッシュバルブを含む:洗面器とカバーが光学的に融合して完璧なユニットになります
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠された取り付けセット。特に素早く簡単に取り付けられ、完全に目に見えません。
    • プッシュボタン排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit White Tulip Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293150000
      • Duravit White Tulip Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931500001
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-wall-mounted-bidet-229315
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションBidets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)315
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures