製品を公開する
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
    Dutton Brown

    Bling Pendant

    Google翻訳,

    ブリングペンダントは、アクリル、アルミニウム、真鍮を使用したモダンなロッドマウント式ペンダントライトです。レーザーカットされた高透明度のアクリルディスクが、直径5インチの円形キャノピーから吊り下げられた中央のロッドの周囲に配置されています。キャノピーの幅は6インチ、標準的な吊り下げ高さは21インチです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開で、重さは2ポンドです。アクリルディスクが電球からの光を捉えて屈折させ、照明器具の周囲にきらめきの輪を作り出します。


    このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。天井が高い場合は延長ロッド、傾斜天井の場合はストレート吊り下げアダプターが利用可能です。一列に吊るすと、キッチンアイランド、ホテルのロビーバー、カフェのカウンター、ブティックのレジなどに最適です。2つ並べると、レストランのベンチシートやダイニングテーブルを囲むように設置できます。お揃いのブリングフラッシュマウントを使えば、天井の低い部屋でも同じ雰囲気を楽しめます。

    仕様
    • Dimensions

      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      21".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • 固有参照番号bling-pendant
    • 製品ファミリBling Pendant
    • 製品グループPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-13
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)21
    • 幅(インチ)6
    • 奥行き(インチ)6
    関連
    • 主要素材アクリル
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品