製品を公開する
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
    Dutton Brown

    Cap Pendant 8"

    Google翻訳,

    キャップペンダント8インチは、真鍮製のミッドセンチュリーモダンスタイルのグローブペンダントライトで、手吹きオパールガラスのグローブが特徴です。直径8インチのグローブ、直径5.7インチの円形キャノピー、標準吊り下げ高さ24インチ、重量2ポンドです。コードではなくロッドで吊り下げるタイプで、延長ロッドで吊り下げ高さを調整できます。また、傾斜天井にも設置可能なストレート吊り下げオプションも用意されています。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。オパールグローブは光をあらゆる方向に均一に拡散します。

    このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。キッチンアイランドの上、メインバスルームの洗面台の上、カフェやレストランのカウンターに並べて設置するなど、2つまたは1列に設置できます。また、6インチ、10インチ、12インチのサイズがあり、プロジェクト全体で統一感を持たせるための埋め込み型タイプもご用意しています。

    仕様
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • 固有参照番号cap-globe-pendant-8
    • 製品ファミリCap Pendant
    • 製品グループPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-13
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)24
    • 幅(インチ)8
    • 奥行き(インチ)8
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品