製品の公開
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
    Dutton Brown

    Color Amigo Sconce

    Google翻訳”,

    カラーアミーゴ・スコーンスは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた、高強度アルミニウムと真鍮製の壁掛け照明です。直径6インチのドーム型ヘッドと直径5インチの円形バックプレートを備え、全体の高さは8インチ、壁からの突出部は7インチです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重量は2ポンドです。上下両方向に光を照射する電球が付属しています。

    この壁掛け照明器具は、E26口金の中型ソケットを2つ備えており、それぞれ最大15ワットまで対応し、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。玄関や廊下に単独で設置することも、鏡やベッドのヘッドボードの両側に2つ並べて設置することもできます。住宅や商業施設、ホテルなど、あらゆるインテリアに適しています。

    仕様
    • Dimensions

      Overall Height: 8", Depth: 7", Dome: 6", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-amigo-sconce
    • コレクションセットAmigo Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)7
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品