製品の公開
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
    Dutton Brown

    Color Big Status Chandelier

    Google翻訳”,

    カラービッグステータスシャンデリアは、真鍮無垢材から熟練の職人によって丁寧に手作りされた、非対称で幾何学的な球形照明器具です。14色のカラーバリエーションと3種類の仕上げからお選びいただけます。大胆でモダンなデザインは、ミッドセンチュリーからコンテンポラリーまで、あらゆるインテリアにマッチし、ダイニングルーム、玄関、主寝室、リビングルーム、そして高級商業施設など、様々な空間で目を引く中心的な存在となります。

    頑丈な構造により耐久性と長寿命を実現し、カスタマイズ可能なカラーにより、デザイナーはプロジェクト独自のカラーパレットに合わせて照明器具をデザインできます。デザイン性の高い空間づくりに最適なColor Big Statusシャンデリアは、職人技と印象的なスタイルが見事に融合しています。

    仕様
    • Dimensions

      Dimensions: Length: 42", Width: 26", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 30507) = 16" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 30507F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-big-status-chandelier-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)34
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)26
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)