製品の公開
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
    Dutton Brown

    Color Boom Sconce

    Google翻訳”,

    カラーブーム・ウォールランプは4サイズ展開で、ミッドセンチュリーモダンスタイルのシェードにカラフルな雰囲気を添えます。この壁付け照明器具は、遊び心のあるデザインと実用的な機能性を兼ね備えています。洗練された弾丸型のシェードに埋め込まれたソケットは、シェードの円錐形を通して光を正確に照射し、効果的な作業照明を実現します。

    14色のパウダーコーティングカラーと3種類の仕上げから選べるこの多用途な壁掛け照明は、オフィス、寝室、その他住宅や商業施設など、あらゆる環境にシームレスに溶け込みます。作業照明、アクセント照明、そしてモダンでカラフルな雰囲気作りに最適なColor Boom Sconceは、どんな空間にも個性を添え、機能性を向上させます。

    仕様
    • Dimensions (4 sizes available)

      Height: 7", Bullet Shade: 7" long x 5" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 40120-0) = 8"
      Depth (SKU: 40120-3) = 11"
      Depth (SKU: 40120-6) = 14"
      Depth (SKU: 40120-10) = 18"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired with a rotary dimmer switch installed on the backplate. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-boom-adjustable-wall-sconce-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションSconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)