カラーキャドバリー フラッシュマウント 12インチは、高ゲージアルミニウムと真鍮を使用したモダンなドーム型フラッシュマウント照明です。直径12インチのアルミニウム製ドームが、直径5.7インチの円形キャノピーの上に天井近くに設置され、全体の高さは11インチです。14色のカラーバリエーションと、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。重量は4ポンドです。ドームは光を下向きに照射します。
この埋め込み型照明器具は、最大15ワットのE26ミディアムベースソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井用のストレート吊り下げアダプターも用意されています。大きめのドームは、天井の低い寝室、ホームオフィス、キッチンなどのメインシーリングライトとして使用できます。均等に配置すれば、ホテルの客室、ブティックの販売フロア、オフィスの受付エリアなどを照らすことができます。より長い吊り下げが必要な場合は、同色のカラーキャドバリーペンダント12インチを指定してください。8インチと10インチの埋め込み型照明器具は、より小さな部屋にも同様の雰囲気をもたらします。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |