製品の公開
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Pendant 8"

    Google翻訳”,

    カラーキャドバリーペンダント8インチは、高強度アルミニウムと真鍮を使用したドーム型ペンダントライトです。継ぎ目のないキャップが付いた8インチのアルミニウム製ドームは、真鍮製のロッドと5.7インチのキャノピーから吊り下げられ、全体の吊り下げ高さは17インチです。吊り下げ高さを調整するための短いロッドと延長ロッドもご用意しています。14色展開で、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。重量は2ポンドです。ドームは光を下向きに照射し、集中的な作業照明やアクセント照明として使用できます。

    このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井用に直線吊り下げオプションも用意されています。コンパクトなサイズなので、限られたスペースにも適しています。例えば、メインバスルームやホテルのゲスト用バスルームの洗面台の両側に2つ並べて設置したり、キッチンのシンクの中央に設置したり、コーヒーバー、レストランのバーカウンター、受付デスクの上に一列に並べて設置したりできます。10インチと12インチのペンダントライト、同シリーズのフラッシュマウント、壁付け照明器具も取り揃えています。

    仕様
    • Dimensions

      Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      17".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-cadbury-dome-pendant-8
    • コレクションセットCadbury Pendant
    • コレクションPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)17
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品