ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
カラーキャップ・スコーンス6インチは、クラシックなミッドセンチュリーのシルエットをベースに、真鍮無垢材と手吹きガラスのグローブを組み合わせたウォールランプです。グローブの直径は6インチで、直径5.7インチの円形バックプレートに取り付けられています。全体の高さは12インチ、壁からの突出部は8インチです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重さは1ポンドです。
この壁付け照明器具は、最大9ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、対応する壁面調光器を使用すれば調光可能な電球で調光できます。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しているため、浴室だけでなく寝室、廊下、玄関でも使用できます。器具は上下に角度を調整して光の向きを変えることができます。住宅および商業施設(ホテルなど)のインテリアに最適です。また、3種類の仕上げから選べる「Cap Sconce 6”」と、2つのグローブが付いた「Cap Double Sconce 6”」もご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。