製品の公開
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
    Dutton Brown

    Color Commander Chandelier

    Google翻訳”,
    カラーコマンダーシャンデリア47インチは、高輝度アルミニウムと真鍮の無垢材を組み合わせた、鮮やかな3段調節式照明器具です。3段の各段には回転機構が備わっており、自由に位置を調整することで、空間に合わせた個性的な照明を実現できます。柔らかな色から大胆な色まで、様々な色を取り揃えたこのシャンデリアは、芸術的な表現と機能的な照明の両方を提供します。リビングルーム、ダイニングエリア、クリエイティブなワークスペースなどに最適なカラーコマンダーシャンデリアは、モダンな照明デザインと個性的なスタイルを融合させ、あらゆる空間に調和します。
    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-commander-chandelier-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)84
    • 幅(inch)47
    • 奥行き(inch)47
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)