製品を公開する
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
    Dutton Brown

    Color Commander Flush Mount 29"

    Google翻訳,

    Commander Flush Mount 29インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた、アルミニウムと真鍮製の段状シーリングライトです。2段の29インチの段は、5インチ×1.5インチのキャノピーの下に4インチ間隔で配置され、全体の吊り下げ高さは16インチです。14色展開で、重量は10ポンドです。2段に配置された6個の電球が、コンパクトで天井に近い形状ながら、シャンデリアのような存在感を放ちます。

    この照明器具には、最大15ワットのE26口金ソケットが6個あり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。高さ16インチのドロップは、吊り下げ式シャンデリアでは天井に届かない標準的な天井高の部屋に適しています。例えば、ダイニングテーブルの中央、主寝室やホテルの客室、ブティックの小売フロアの上、オフィスの会議室などです。47インチバージョンとコマンダーシャンデリアは、同じデザインでより広い部屋にも対応しています。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • 固有参照番号color-commander-flush-mount-29
    • 製品ファミリCommander Flush Mount
    • 製品グループFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)16
    • 幅(インチ)29
    • 奥行き(インチ)29
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)10
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品