製品の公開
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
Color Crown Chandelier 46"
    Dutton Brown

    Color Crown Chandelier 46"

    Google翻訳”,

    カラークラウンシャンデリアは、真鍮無垢材を使用した大型シャンデリアです。5本のアームには、それぞれ2つの8インチの手吹きオパールガラスグローブがY字型に斜めに配置されています。本体サイズは幅46インチ、高さ13インチです。14色のパウダーコーティング仕上げと、真鍮、ニッケル、ブラックの3種類の仕上げからお選びいただけます。

    Crownは、最大9ワットのE26ソケットが10個配線されており、対応する調光器で調光可能です。湿気の多い場所での使用に適したUL規格認定品で、延長ロッドを使用して22~34インチまで吊り下げることができます。天井にぴったりと取り付けられ、アームは星のようなパターンを形成します。この照明器具は、大きな円形または正方形のダイニングテーブル、ホワイエ、壮大なエントランスに最適です。傾斜天井用の吊り下げ用延長パーツもご用意しています。住宅および商業施設のインテリア、ホテルのロビーやレストランなどにも最適です。より小型のColor Crown Chandelier 32インチもございます。

    仕様
    • Dimensions

      Width: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22" - 34". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-crown-globe-chandelier-46
    • コレクションセットCrown Chandelier
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)34
    • 幅(inch)46
    • 奥行き(inch)46
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得