カラーユーレカフラッシュマウントは、アルミニウムと真鍮を使用したモダンなシーリングライトです。幅6インチ、高さ2インチのスリムなアルミニウム製シリンダーが、5インチのキャノピーから伸び、先端に露出したグローブ型電球を取り付けています。設置時の高さは7インチです。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げで、14色のパウダーコーティングカラーから選べます。重量は1ポンドです。露出した電球は全方向に光を放ちます。
この照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。コンパクトなサイズなので、ウォークインクローゼット、主寝室の浴室、屋根付きの玄関などに設置でき、複数並べて設置すれば、廊下、ホテルの廊下、オフィスのトイレなどを照らすことができます。Color Eureka Pendantと組み合わせて使用でき、Color Reader Flush Mountは埋め込み式の電球で同様の外観を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |