カラーユーレカペンダントは、アルミニウムと真鍮で作られたモダンでミニマルなペンダントライトです。幅6インチ、高さ2インチのスリムなランプカップに電球が露出しており、5インチのキャノピーから20インチの高さに吊り下げられています。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げで、14色のパウダーコーティングカラーから選べ、重さは2ポンドです。カップの先端にある露出した電球は、あらゆる方向に光を放ちます。
このペンダントライトは、最大15ワットのE26ミディアムベースソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。平天井用に設計されています。傾斜天井の場合は、注文時に吊り下げ式の回転オプションを指定する必要があります。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。1つのペンダントライトは、ベッドサイドや読書用の椅子の上に集中した光を放ち、複数個を並べてキッチンアイランド、レストランのバー、ホテルの受付、ブティックのレジカウンターなどに設置できます。Color Eurekaフラッシュマウントは、同じ形状で低い天井にも対応しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |