Color Hemi Flush Mount 10インチは、アルミニウムと真鍮製のドーム型シーリングライトです。直径10インチの半ドームは、直径5インチのキャノピーの上に設置され、電球を取り付けない状態での設置高さは6インチです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重量は3ポンドです。ドームの縁のすぐ下に電球が1つ取り付けられており、光を下向きに照射します。色付きのドームは内側から光ります。
この照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。中型のドーム型デザインは、自宅のバスルームや玄関、ホテルのゲスト用バスルームや廊下、オフィスのトイレ、ブティックなど、天井全体に同じデザインを繰り返して設置することでブランドカラーを空間全体に統一できる場所に最適です。また、8インチと12インチのサイズがあり、コーディネートできるHemi Sconcessもご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |