製品を公開する
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Lepore Flush Mount

    Google翻訳,

    カラーレポアフラッシュマウントは、アクリル、アルミニウム、真鍮で作られた薄型の天井照明器具です。レーザーカットされた透明なアクリル製の構造体が、直径6インチのキャノピー内部にあるカラーディスクを囲んでいます。ディスクが光を反射し、アクリルが光を屈折させることで、透明な形状を通して色鮮やかな光の広がりを生み出します。天井からの高さは4.5インチ、重さは4ポンドで、14色からお選びいただけます。

    この照明器具には、最大15ワットの定格E26ミディアムベースソケットが1つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線で、調光可能な電球と互換性のある壁面調光器を使用して調光できます。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。薄型で鮮やかな色は、パウダールーム、ウォークインクローゼット、子供部屋、ブティックの試着室など、焦点となるものが必要なコンパクトな部屋に最適です。ホテルの廊下やレストランの天井に繰り返し使用することで、プロジェクトのカラーパレットを頭上に展開できます。Color Lepore Sconceと金属仕上げのLeporeファミリーは、プロジェクト全体にデザインを展開します。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Acrylic Canopy: 6", Installed Height: 4.5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    技術仕様
    • 固有参照番号color-lepore-flush-mount
    • 製品ファミリLepore Flush Mount
    • 製品グループFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)4.5
    • 幅(インチ)6
    • 奥行き(インチ)6
    関連
    • 主要素材アクリル
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品