Color Lure Flush Mount 10インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされたグローブ型フラッシュマウント照明です。手紡ぎアルミニウム、真鍮、手吹きオパールガラスを使用し、パウダーコーティングされたアルミニウムドームの上に、直径10インチのオパールガラスグローブが5インチの円形キャノピーに取り付けられています。全体の高さは16.5インチです。14色展開で、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。重さは4ポンドです。オパールガラスグローブは、柔らかく拡散した光を部屋全体に広げます。
この埋め込み型照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井用にまっすぐ吊り下げるオプションも用意されています。部屋のメインシーリングライトとしてサイズが適切で、寝室、キッチン、子供部屋などに適しています。商業施設では、ホテルの客室や個室オフィスを照らしたり、小児科クリニックの待合室に複数設置したりすることも可能です。また、6インチ、8インチ、12インチのサイズ展開もあるため、同じ器具でプロジェクト全体をカバーできます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |