カラールアーペンダント12インチは、手紡ぎアルミニウム、真鍮、手吹きオパールガラスを使用した、ミッドセンチュリーモダンスタイルのグローブペンダントです。パウダーコーティングされたアルミニウムドームが12インチのオパールガラスグローブを覆い、5インチのキャノピーから吊り下げられ、全体の吊り下げ高さは27インチです。延長ロッドを使用すれば、より低い位置に吊り下げることも可能です。カラーは14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックから選べ、重さは5ポンドです。オパールガラスが、照明器具の下部と周囲に柔らかく拡散した光を放ちます。
このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井用に直線吊り下げオプションも用意されています。大きめのグローブは、ダイニングテーブルや玄関のアクセントとして単独で使用したり、長いキッチンアイランド、レストランの共有テーブル、小売店のショールームカウンターの上に一列に並べて使用したりできます。また、6インチ、8インチ、10インチのサイズがあり、同デザインの埋め込み型照明器具も用意されているため、1つの照明器具でさまざまな規模のプロジェクトに対応できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |